Normzylinder DSBG-160- -PPVA-N3

2035926

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
160 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
12064 N
Hub
1 mm - 2700 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar