Normzylinder DSBC-50-300-PPSA-N3
2102633
GTIN 4052568251482
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
300 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung