Normzylinder DSBC-80-60-PPVA-N3

2126597

GTIN 4052568252045

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
60 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar