Normzylinder DSBC-80-150-PPVA-N3
2126599
GTIN 4052568252069
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
150 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar