Normzylinder DSBC-63-70-PPSA-N3

2126687

GTIN 4052568252175

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
70 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung