DFPI
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Antriebe für Prozessventile
Linearantriebe für Prozessventile
DFPI
DFPI-160- -ND2P-C1V-NB3P-A
Linearantrieb
DFPI-160- -ND2P-C1V-NB3P-A
2201101
Downloads
DFPI_DE.PDF
Links
Ersatzteilkatalog
Lädt...
Kolben-Ø
160 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
12064 N
Hub
40 mm - 990 mm
Positionserkennung
mit Wegmesssystem integriert