DFPI
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Antriebe für Prozessventile
Linearantriebe für Prozessventile
DFPI
DFPI-200- -ND2P-C1V-NB3P-A
+2
Linearantrieb
DFPI-200- -ND2P-C1V-NB3P-A
2206373
Downloads
DFPI_DE.PDF
Links
Ersatzteilkatalog
Lädt...
Kolben-Ø
200 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
18850 N
Hub
40 mm - 990 mm
Positionserkennung
mit Wegmesssystem integriert