DFPI
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Antriebe für Prozessventile
Linearantriebe für Prozessventile
DFPI
DFPI-125- -ND2P-E-NB3P
Linearantrieb
DFPI-125- -ND2P-E-NB3P
2207685
Downloads
DFPI_DE.PDF
Links
Ersatzteilkatalog
Lädt...
Kolben-Ø
125 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
7363 N
Hub
40 mm - 990 mm
Positionserkennung
mit Wegmesssystem integriert