Elektrozylinder ESBF-LS-32-200-2.5P
2295381
GTIN 4052568264710
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
32
Max. Vorschubkraft Fx
600 N
Wiederholgenauigkeit
±0,05 mm
Hub
200 mm