Normzylinder DSBG-200-200-PPVA-N3
2390146
GTIN 4052568253899
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
200 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
18850 N
Hub
200 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar