Schwenkantrieb DRVS-6-180-P-EX4

2536484

GTIN 4052568265120

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
6
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.15 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 180 deg
Pneumatischer Anschluss
M3
Zulässiges Massenträgheitsmoment
6.5E-4 kgm²