Normzylinder DSBG-160-25-P-N3

2536747

GTIN 4052568254414

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
160 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
12064 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig