Normzylinder DSBG-160-125-P-N3

2536752

GTIN 4052568254469

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
160 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
12064 N
Hub
125 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig