Normzylinder DSBG-160-160-P-N3
2536753
GTIN 4052568254476
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
160 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
12064 N
Hub
160 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig