Normzylinder DSBG-200- -P-N3
2537445
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
200 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
18850 N
Hub
1 mm - 2700 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
2537445