Normzylinder DSBG-200-40-P-N3
2537449
GTIN 4052568254544
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
200 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
18850 N
Hub
40 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig