Normzylinder DSBG-250- -PPVA-N3
2865078
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
250 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
29452 N
Hub
1 mm - 2250 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
2865078