Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

01/2027 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

02/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

05/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Elektrische Schwenkantriebe

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Drehantrieb ERMO-25-ST-E

3008527

GTIN 4052568268077

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nenndrehmoment
2.5 Nm
Nenndrehzahl
66 1/min
Drehwinkel
endlos
Nennstrom Motor
3 A