Zahnriemenachse EGC-80-1200-TB-KF-0H-GK
3013359
GTIN 4052568268206
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
80
Max. Vorschubkraft Fx
350 N
Wiederholgenauigkeit
±0,08 mm
Arbeitshub
1200 mm