Zahnriemenachse EGC-120-1200-TB-KF-0H-GK
3013369
GTIN 4052568268268
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
120
Max. Vorschubkraft Fx
800 N
Wiederholgenauigkeit
±0,08 mm
Arbeitshub
1200 mm