Ventil VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A
3014556
GTIN 4052568268633
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
52 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
0 bar - 8 bar