Normzylinder DSBG-320- -PPVA-N3
3150987
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
320 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
48255 N
Hub
1 mm - 2250 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
3150987