Normzylinder DSBG-320- -P-N3

3178601

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
320 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
48255 N
Hub
1 mm - 2250 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig