Motorcontroller CMMP-AS-C15-11A-P3-M3
3215473
GTIN 4052568269074
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Nennstrom
13 A
Nennbetriebsspannung AC
400 V
Phasen Nennbetriebsspannung
3-phasig
Nennleistung Controller
9000 VA
Feldbuskopplung
CANopen - DeviceNet - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP