Parallelgreifer HGPL-14-80-A-B
3361482
GTIN 4052568269197
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
79 N
Hub pro Greifbacken
80 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter