Parallelgreifer HGPL-25-40-A-B
3361484
GTIN 4052568269210
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
256 N
Hub pro Greifbacken
40 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter