Parallelgreifer HGPL-25-60-A-B
3361485
GTIN 4052568269227
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
256 N
Hub pro Greifbacken
60 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter