Normzylinder DSNU-20-25-PPV-A
33974
GTIN 4052568009755
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188.5 N
Hub
25 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar