Verbindungsleitung NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3

3579461

GTIN 4052568271435

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Anschlussbild Form A basierend auf EN 175301-803
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Kabellänge
0.3 m