Normzylinder DSBC-80-70-D3-PPVA-N3

3656637

GTIN 4052568272036

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
70 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar