Normzylinder DSBC-80-150-D3-PPVA-N3

3656641

GTIN 4052568272074

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
150 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar