Normzylinder DSBC-50-25-D3-PPVA-N3

3659468

GTIN 4052568272791

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
25 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar