Normzylinder DSBC-50-160-D3-PPSA-N3

3659502

GTIN 4052568273057

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
160 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung