DFPI
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Antriebe für Prozessventile
Linearantriebe für Prozessventile
DFPI
DFPI-320- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
+2
Linearantrieb
DFPI-320- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
4591205
Downloads
DFPI_DE.PDF
Links
Ersatzteilkatalog
Lädt...
Kolben-Ø
320 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
48255 N
Hub
40 mm - 990 mm
Positionserkennung
mit Wegmesssystem integriert