Filter-Regelventil LFR-N1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772778
GTIN 4052568418724
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/2 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1665 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 16 bar
Filterfeinheit
5 µm