Kompaktzylinder DPDM-Q-32-5-P-PA

4828499

GTIN 4052568292324

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
377 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig