Kompaktzylinder DPDM-25-10-S-PA

4829800

GTIN 4052568292478

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
269 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig