Kompaktzylinder DPDM-6-25-PA
4830904
GTIN 4052568292560
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
17 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig