Kompaktzylinder DPDM-6-10-S-PA
4830910
GTIN 4052568292591
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
13 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig