Kompaktzylinder DPDM-Q-6-15-S-PA
4830972
GTIN 4052568292720
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
13 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig