Kompaktzylinder DPDM-Q-6-5-P-PA

4830974

GTIN 4052568292737

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
9 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig