Kompaktzylinder DPDM-10-10-S-PA

4832117

GTIN 4052568292836

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
38 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig