Kompaktzylinder DPDM-10-15-S-PA
4832118
GTIN 4052568292843
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
38 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig