Kompaktzylinder DPDM-Q-10-20-PA

4832292

GTIN 4052568292911

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
47 N
Hub
20 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig