Kompaktzylinder DPDM-Q-10-10-S-PA
4833120
GTIN 4052568292959
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
38 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig