Kompaktzylinder DPDM-16-15-P-PA
4833323
GTIN 4052568293130
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
93 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig