Kompaktzylinder DPDM-Q-16-50-PA
4834267
GTIN 4052568293215
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig