Kompaktzylinder DPDM-Q-16-5-S-PA
4834367
GTIN 4052568293222
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
100 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig