Kompaktzylinder DPDM-20-15-S-PA

4840809

GTIN 4052568293406

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
160 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig