Kompaktzylinder DPDM-Q-20-25-PA
4840817
GTIN 4052568293482
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig